メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高245mmのコンパクト設計で、静荷重1000kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時500kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
9681SFP200P63 CL67
EAN
4031582367034
S4材質番号
990838221
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
110 mm
4km/hの耐荷重
600 kg
6km/hの耐荷重
500 kg
静荷重
1000 kg
取付高
245 mm
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
6.79 kg
製品名
Kappa
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
材料
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
111 mm
旋回径
320 mm
オフセット
59 mm
旋回半径
160 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
鋼鉄、重量系
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は245mmです。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に500kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様です。全高は245mmで設計されています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時500kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

Kappa固定キャスターは、長方形プレート式の取り付け金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。ホイール直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に500kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は245mmです。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に500kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様です。全高は245mmで設計されています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は4km/h時600kg、6km/h時500kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

Kappa固定キャスターは、長方形プレート式の取り付け金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。ホイール直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に500kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg