トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Delta twin
注文番号:
990837796
EAN:
4031582365764
商品番号:
9942ITP125P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Delta twinは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの高性能キャスターです。長方形プレート式の取付金具を採用し、安定した固定を実現します。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Delta twinは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの高性能キャスターです。長方形プレート式の取付金具を採用し、安定した固定を実現します。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは、アルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は178mmの設計です。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能