メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Delta twin自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は178mmです。荷重仕様は静的荷重1500kg、動的荷重は4km/h時750kg、6km/h時600kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
9940ITP125P63
EAN
4031582365641
S4材質番号
990837782
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
157 mm
4km/hの耐荷重
750 kg
6km/hの耐荷重
600 kg
静荷重
1500 kg
取付高
178 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
4.69 kg
製品名
Delta twin
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
105 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
透明塗装
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
136 mm
旋回径
253 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
126.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

Delta twinは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの高性能キャスターです。長方形プレート式の取付金具を採用し、安定した固定を実現します。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは、アルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は178mmの設計です。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適しています。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

Delta twin固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、優れた耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径125mmの設計となっています。全高は178mmのコンパクトな寸法です。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されています。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

Delta twinは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの高性能キャスターです。長方形プレート式の取付金具を採用し、安定した固定を実現します。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは、アルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は178mmの設計です。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適しています。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

Delta twin固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、優れた耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径125mmの設計となっています。全高は178mmのコンパクトな寸法です。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されています。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg