固定キャスター 125 mm
Delta twin
注文番号:
990837800
EAN:
4031582365887
商品番号:
9948ITP125P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Delta twin固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、優れた耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Delta twin固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、優れた耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径125mmの設計となっています。全高は178mmのコンパクトな寸法です。動荷重は4km/h時に750kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能