メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は動荷重400kg(速度4km/h時)、静荷重800kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3477UEJ200P63
EAN
4031582378023
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
800 kg
取付高
240 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.1 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
334 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
167 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
200 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha
3470UEJ200P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は動荷重350kg(4km/h時)、静荷重700kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

240 mm
200 mm
ミディアムデューティ
240 mm
200 mm
ミディアムデューティ
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Alpha
3478UEJ200P63

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により、高い耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリアミド材料で製造され、トレッド部分には弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用することで優れたグリップ性能と静音性を提供します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転を確保しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重仕様については、動荷重が4km/h時に400kg、静荷重が800kgの負荷能力を有しており、重量物の搬送に適した高性能キャスターです。

240 mm
200 mm
ミディアムデューティ
240 mm
200 mm
ミディアムデューティ