メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmの設計です。荷重性能は動荷重300kg(速度4km/h時)、静荷重600kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3477UEJ160P63
EAN
4031582377903
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
300 kg
静荷重
600 kg
取付高
200 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.65 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
334 mm
オフセット
60 mm
旋回半径
167 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
160 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Alpha
3470UEJ160P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを装着し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動的荷重300kg(速度4km/h時)、静的荷重600kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

ミディアムデューティ
160 mm
200 mm
ミディアムデューティ
160 mm
200 mm
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Alpha
3478UEJ160P63

Alpha固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性と安定性を提供します。ホイールは、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ(黒色、加硫処理済み)のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に300kg、静荷重が600kgまで対応可能で、重量物の搬送や固定設置に適した高性能キャスターです。スチール製ハウジングとポリアミドホイールの組み合わせにより、優れた強度と滑らかな走行性能を両立し、工場や倉庫での使用に最適化されています。

ミディアムデューティ
160 mm
200 mm
ミディアムデューティ
160 mm
200 mm