トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
EAN:
4031582327311
商品番号:
2477UAP150R47-24-27
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmの仕様となっています。全高は188mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
ハンドルセット
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.