メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは直径150mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は185mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2477PIP150P50
EAN
4031582362145
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
185 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.02 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
131 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Agila
2470PIP150P50

Agila自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。荷重性能は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応した製品です。

150 mm
ライトデューティ
185 mm
150 mm
ライトデューティ
185 mm
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila
2471PIP150P50

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径150mmの設計となっています。全高は185mmで、コンパクトな設計を実現しています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業分野での幅広い用途に最適化されています。

150 mm
ライトデューティ
185 mm
150 mm
ライトデューティ
185 mm
バリアント
固定キャスター 150 mm
固定キャスター 150 mm
Agila
2478PIP150P50

Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を提供します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材料を使用しており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行を実現します。ベアリングには精密ボールベアリングを採用し、スムーズな回転性能を確保しています。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に80kg、静荷重が160kgまで対応可能で、中量物の搬送に適した性能を備えています。

150 mm
ライトデューティ
185 mm
150 mm
ライトデューティ
185 mm