トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383546
商品番号:
5087PJM125R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainlessは、トータルロック付き自在キャスターで、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea stainlessは、トータルロック付き自在キャスターで、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製の軸受を内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は162mmで、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル