固定キャスター 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336535
商品番号:
5088PJM125R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、過酷な使用環境においても安定した性能を発揮します。ホイール本体はポリプロピレン製で軽量性と強度を...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、過酷な使用環境においても安定した性能を発揮します。ホイール本体はポリプロピレン製で軽量性と強度を両立し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用することで優れたグリップ力と静音性を実現しています。ベアリングにはステンレス製プレーンベアリングを搭載し、耐腐食性と滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中重量機器の移動に最適な性能を備えています。