メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・食品関連環境での使用に適した仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5081PJM125R05-22x40
EAN
4031582383423
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.68 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
59 mm
旋回径
258 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
129 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング、ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
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
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、過酷な使用環境においても安定した性能を発揮します。ホイール本体はポリプロピレン製で軽量性と強度を両立し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用することで優れたグリップ力と静音性を実現しています。ベアリングにはステンレス製プレーンベアリングを搭載し、耐腐食性と滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中重量機器の移動に最適な性能を備えています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

Galea stainlessは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えたホイールブレーキ付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス仕様のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応しています。主な用途として、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアでの使用に適しています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

Galea stainless自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス仕様で滑らかな回転を提供します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

Galea stainlessは、トータルロック付き自在キャスターで、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製の軸受を内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は162mmで、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で信頼性の高い移動ソリューションを提供します。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、過酷な使用環境においても安定した性能を発揮します。ホイール本体はポリプロピレン製で軽量性と強度を両立し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用することで優れたグリップ力と静音性を実現しています。ベアリングにはステンレス製プレーンベアリングを搭載し、耐腐食性と滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中重量機器の移動に最適な性能を備えています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

Galea stainlessは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えたホイールブレーキ付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス仕様のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応しています。主な用途として、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアでの使用に適しています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

Galea stainless自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングにより優れた旋回性能を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス仕様で滑らかな回転を提供します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

Galea stainlessは、トータルロック付き自在キャスターで、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレス製の軸受を内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は162mmで、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で信頼性の高い移動ソリューションを提供します。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg