トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
注文番号:
990030348
EAN:
4031582305821
商品番号:
3477UER125P63 CL60 OH161
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は161mmです。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgを実現します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能