固定キャスター 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306897
商品番号:
3478UER125P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製のボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製のボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は161mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速4km/hで250kg、静荷重が500kgの負荷容量を有し、重量物の搬送や固定用途に適した設計です。弾性タイヤトレッドにより床面への衝撃を軽減し、ローラーベアリングが滑らかな回転を保証します。スチール製重量系ハウジングと長方形プレートフィッティングの組み合わせにより、安定した取り付けと優れた負荷分散を実現しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能