メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを装着し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は161mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3470UER125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304343
S4材質番号
990030368
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
500 kg
取付高
161 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.68 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
235 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
117.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

固定キャスター 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製のボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は161mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速4km/hで250kg、静荷重が500kgの負荷容量を有し、重量物の搬送や固定用途に適した設計です。弾性タイヤトレッドにより床面への衝撃を軽減し、ローラーベアリングが滑らかな回転を保証します。スチール製重量系ハウジングと長方形プレートフィッティングの組み合わせにより、安定した取り付けと優れた負荷分散を実現しています。

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
3477UER125P63 CL60 OH161

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は161mmです。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgを実現します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

固定キャスター 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製のボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は161mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速4km/hで250kg、静荷重が500kgの負荷容量を有し、重量物の搬送や固定用途に適した設計です。弾性タイヤトレッドにより床面への衝撃を軽減し、ローラーベアリングが滑らかな回転を保証します。スチール製重量系ハウジングと長方形プレートフィッティングの組み合わせにより、安定した取り付けと優れた負荷分散を実現しています。

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
3477UER125P63 CL60 OH161

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は161mmです。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgを実現します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg