メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は160mmのコンパクト設計で、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に最適な仕様です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2477PIO125P50
EAN
4031582361902
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
160 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.87 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
131 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
2470PIO125P50

Agila自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。

125 mm
160 mm
ライトデューティ
125 mm
160 mm
ライトデューティ
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Agila
2471PIO125P50

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は160mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業分野での幅広い用途に適用可能です。

125 mm
160 mm
ライトデューティ
125 mm
160 mm
ライトデューティ
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Agila
2478PIO125P50

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム・ノンマーキング材を使用し、床面への跡付きを防止します。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は160mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで80kg、静荷重が160kgの負荷能力を有し、中量物の搬送に適した性能を発揮します。各部材の最適な組み合わせにより、工場や倉庫での安定した運搬作業をサポートする信頼性の高いキャスターです。

125 mm
160 mm
ライトデューティ
125 mm
160 mm
ライトデューティ