トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582354102
商品番号:
5077PIP100P30-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースを備えたスイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースを備えたスイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を採用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な性能を発揮します。トータルロック機能により、必要時にはキャスターの回転と車輪の転動を同時に固定できる安全設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能