メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しており、スムーズな回転と確実な方向ロック機能を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム(ノンマーキング)を使用し、精密ボールベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで60kg、静荷重は120kgの負荷能力を持ちます。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5071PIP100P30-10
EAN
4031582354188
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
60 kg
静荷重
120 kg
取付高
139 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.48 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea
5070PIP100P30-10

Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、床面を傷つけることなく静音性を確保します。ホイールベアリングには精密ボールベアリングを採用し、長期間の安定した性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgを実現し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適です。

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077PIP100P30-10

Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースを備えたスイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を採用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な性能を発揮します。トータルロック機能により、必要時にはキャスターの回転と車輪の転動を同時に固定できる安全設計となっています。

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea
5070PIP100P30-10

Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、床面を傷つけることなく静音性を確保します。ホイールベアリングには精密ボールベアリングを採用し、長期間の安定した性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgを実現し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適です。

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077PIP100P30-10

Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースを備えたスイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を採用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な性能を発揮します。トータルロック機能により、必要時にはキャスターの回転と車輪の転動を同時に固定できる安全設計となっています。

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg