自在キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582362442
商品番号:
5070PIP100P30-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、床面を傷つけることなく静音性を確保します。ホイールベアリングには精密ボールベアリングを採用し、長期間の安定した性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgを実現し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能