トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582326376
商品番号:
2477PJO100R07-Ø24-27
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は138mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
ハンドルセット
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.