メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体は導電性ポリアミド製で、トレッド部分には導電性ポリウレタン樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は188mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業分野での幅広い用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2471XSP150R05-28
EAN
4031582343168
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
188 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
1.34 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ハウジング
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
36 mm
ホイール
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、コーンボールベアリングを搭載しています。軸穴径は8mmです。動荷重は速度3km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有しており、産業用途での安定した性能を提供します。耐久性に優れた構造により、様々な作業環境での使用に適しています。

125 mm
ライトデューティ
125 mm
ライトデューティ
アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。ボルト径28mmに対応し、重量は0.05kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトや軸に対する径の調整を行う際に使用され、確実な固定と安定した回転性能を提供します。角型形状により、回転防止機能も備えており、産業用機器や搬送装置などの様々な用途において、キャスターシステムの信頼性向上に貢献する重要な部品として機能します。耐久性に優れた材質で製造されており、長期間の使用においても安定した性能を維持します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。本製品は直径28mmのボルトに対応し、キャスターの取り付け部における径の調整や適合性の向上を目的としています。重量は0.04kgと軽量で、設置作業における負担を軽減します。角型形状により確実な固定が可能で、キャスターシステムの安定性と耐久性を向上させる重要な構成部品として機能します。産業用途や商業用途において、キャスターの性能を最適化するために不可欠なアクセサリーです。

商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Agila
2470XSP150R05-28

Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は188mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。

150 mm
ライトデューティ
188 mm
150 mm
ライトデューティ
188 mm
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477XSP150R05-28

Agila トータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリアミド、導電性材質、トレッド部分はポリウレタン、樹脂成型、導電性材質で製造され、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は188mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に対応します。

150 mm
ライトデューティ
188 mm
150 mm
ライトデューティ
188 mm