自在キャスター 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335859
商品番号:
5920UOI065L51 DOM27 ALU
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一の素材を使用し、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一の素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の荷重を要求される移動機器に最適なソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能