メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで50kg、静荷重は100kgの負荷能力を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適で、軽量から中程度の負荷に対応する汎用性の高いキャスターソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5920UJI065L51 DOM32 ALU
EAN
4031582310764
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
42 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
68 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.11 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
32 mm
旋回径
106 mm
旋回半径
53 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
7 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能