メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静粛性と耐久性を確保しています。ホイール径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計です。荷重性能は静荷重100kg、動荷重50kg(3km/h時)を実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適な仕様となっています。優れた材料選択と精密な設計により、軽量でありながら高い信頼性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5920UJI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582338423
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
91.5 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
106 mm
旋回半径
53 mm
ホイール
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
7 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
5925UJI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは直径65mmで、ポリアミド製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。全高91.5mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(3km/h時)、静荷重100kgの優れた耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、ブレーキ機能により安全な固定が可能です。

65 mm
ライトデューティ
91.5 mm
65 mm
ライトデューティ
91.5 mm