自在キャスター 150 mm
Agila
EAN:
4031582328509
商品番号:
2470DIK150R47-36-40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。車輪はシートスチール製...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。車輪はシートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵、直径150mmの仕様となっています。全高は188mmです。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
ハンドルセット
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.