自在キャスター 125 mm
Galea
EAN:
4031582353600
商品番号:
5070YGH125P30-12
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの構造となっています。全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適で、導電性材料により静電気の蓄積を防止し、安全性と機能性を両立した製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)