自在キャスター 125 mm
Alpha
EAN:
4031582303438
商品番号:
3470DIR125R05-20x45
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、ノンマーキングのトレ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は158mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgに対応し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド