メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Stora自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は129mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が80kg(速度3km/h時)、静荷重が160kgに対応しています。ショッピングカートや店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適な仕様となっており、中量物の移動に信頼性の高い性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
S4材質番号
990033004
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
129 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.53 kg
製品名
Stora
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
青色被膜保護
フォーク形状
スリム
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
170 mm
オフセット
35 mm
旋回半径
85 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
効率的なセルフクリーニング
自動的にセルフクリーニングする走行面付き廊下用キャスター
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

Supratech車輪は、直径100mm、トレッド幅32mmの高性能キャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドには耐久性に優れた熱可塑性ゴムを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は12mm、ハブ長は34.9mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を持ち、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。

100 mm
ライトデューティ
100 mm
ライトデューティ