メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Smiles ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は71.5mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、優れた機動性と制動性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5525PJI050L51-10 BEAR, Green
コア属性
顔タイプ
クマ
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
71.5 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.1 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
ライトグリーン(Pantone 376C)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
120 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
60 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
90 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
10 mm
直径
50 mm
ボディ幅
10 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
トラフィックグレーA (RAL7042)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
ライトグリーン(Pantone 376C)

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞

special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
明るくカラフルな外観
クマ、ウシ、ネコ、飛行機。あらゆる組み合わせが可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
取付プレート
P10-40x17 / 8

このU字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能な取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造でありながら優れた耐荷重性能を実現しています。プレート寸法は長さ40mm、幅17mmで確実な固定を可能とし、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの負荷容量を持ちます。重量0.04kgの軽量設計により、様々な産業用途での使用に適した実用的なキャスターアクセサリーです。

ライトデューティ
8 mm
ライトデューティ
8 mm
アクセサリー
取付プレート
P11-40x17 / 8

このL字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。プレート寸法は長さ40mm、幅17mmで確実な固定を実現し、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの優れた耐荷重性能を提供します。L字型プレート構造により安定した取付けが可能で、産業用途から軽作業用途まで幅広いキャスターシステムに対応する信頼性の高いアクセサリーです。

ライトデューティ
8 mm
ライトデューティ
8 mm
アクセサリー
取付プレート
P11-40x25 / 8

このL字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。プレート寸法は長さ40mm、幅25mmで確実な固定を実現し、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの優れた耐荷重性能を備えています。L字型プレート構造により安定した取付けが可能で、産業用途から軽作業用途まで幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターアクセサリーです。

ライトデューティ
8 mm
ライトデューティ
8 mm
アクセサリー
取付プレート
P11-40x27 / 8

このL字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。取付プレートの寸法は長さ40mm、幅27mmで、安定した固定を実現します。動的荷重容量は3km/hの速度において40kg、静的荷重容量は80kgを支持可能で、産業用途や軽量から中重量の移動機器に適用できます。精密な寸法設計により、限られたスペースでも確実な取付けが可能な実用的なキャスターアクセサリーです。

ライトデューティ
8 mm
ライトデューティ
8 mm
アクセサリー
シャフト
S70-10x10 / 8

このアクセサリーは、キャスター用の六角ナット付きネジ付きステム(上部)として設計された専用部品です。全高6mmのコンパクトな構造により、限られたスペースでの取り付けが可能で、重量は0.02kgと軽量設計を実現しています。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、産業用途から軽作業用途まで幅広い用途に対応します。六角ナット機構により確実な固定が可能で、上部取り付け仕様によりメンテナンス性にも優れた設計となっています。

ライトデューティ
6 mm
ライトデューティ
6 mm
アクセサリー
シャフト
R10-8x28 / 8

このネジ付きステム型アクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、全高3.5mmのコンパクトな構造で重量わずか0.02kgを実現しています。動的荷重容量は時速3km/hでの使用時に40kgまで対応し、静的荷重容量は80kgまでの負荷に耐える堅牢な設計となっており、産業用途から軽作業用途まで幅広い応用が可能で、既存のキャスターシステムの機能性と耐久性を向上させる重要な構成要素です。

ライトデューティ
3.5 mm
ライトデューティ
3.5 mm