自在キャスター 50 mm
Lumina
商品番号:
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Smiles自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Smiles自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は71.5mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中重量の移動機器に最適なキャスターソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
明るくカラフルな外観
クマ、ウシ、ネコ、飛行機。あらゆる組み合わせが可能