自在キャスター 75 mm
Linea light
注文番号:
990770569
EAN:
4031582357677
商品番号:
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を搭載しています。ホイールは直径75mmで、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製のボディから構成されており、精密ボー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を搭載しています。ホイールは直径75mmで、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製のボディから構成されており、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは75.5mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で100kgとなっており、様々な用途に対応する耐久性を備えています。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般施設まで幅広い分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
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
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能