メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製のハウジングに旋回ステムが統合されています。ホイールは直径75mmで、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製のボディで構成されており、精密ボールベアリングを搭載しています。本製品の全体高さは75.5mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgの性能を有しており、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般産業用途まで幅広い応用分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
EAN
4031582357684
S4材質番号
990770571
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
75.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.2 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
162 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
81 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自動ロックシステム 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safetyは自動ロックシステムであり、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回ベアリングを搭載しており、23Nで解除可能でバネストローク幅は8mmとなっています。車輪は直径75mmで、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材を採用し、ポリアミド製のボディに精密ボールベアリングが組み込まれています。全体高さは75.5mmです。本製品の静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、移動式コンピューター、透析カート、メディア家具、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、多様な医療施設の機器に適用されます。

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg