メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea safetyは、自動ロックシステムとして構成された製品であり、医療機関や福祉施設で使用される各種機器の安定した設置と移動を支援するために設計されています。取付部には、B10用止まり穴に対応した専用のフィッティングタイプを採用しており、対応する取付穴へ確実に固定することで、使用時の位置ずれを抑制する構成となっています。ハウジングはポリアミド製で、ステムおよび旋回機構を備えたスイベルベアリングを内蔵し、ホイールを支持する部位として機能します。ロック機構の解除には23Nの操作力が必要であり、バネストローク距離は8mmに設定されています。ホイールは直径75mmで、精密ボールベアリングを組み込むことにより、回転時の抵抗を低減し、円滑な走行性能を確保しています。踏面にはポリウレタン、樹脂成型を使用しており、床面との接触状態を安定させる構成です。ホイール本体にはポリアミドを採用し、ハウジングとの組み合わせにより全体の剛性バランスを確保しています。製品全体の高さは75.5mmで、取付先の設置寸法を確認した上で選定することが求められます。定格荷重は、静荷重200kg、動荷重100kg(速度3km/h)と規定されており、この範囲を超える使用条件では性能を保証できません。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、移動式コンピュータ、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、看護カート、超音波装置、人工呼吸器などです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
592DUAP075L51-10 7001/7015
EAN
4031582378269
S4材質番号
990771095
コア属性
ハウジングタイプ
自動ロックシステム
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
75.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.19 kg
製品名
Linea safety
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
ヒント
23Nで解除、バネストローク長8mm。
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
130 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
65 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
安全なロック
ユーザーがレバーやハンドルを作動させた時のみ転がり開始。不意の動きを効果的に防止
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
効率的な動作
ボタン一つで快適な中央ロック
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

「Linea light」はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、医療機器、家具、業務用機器など幅広い用途に適合するよう設計された製品です。取付部はB10用止まり穴を採用しており、対応する取付穴へ確実に固定できます。取付部の止まり穴は機器側の取付穴に差し込んで固定する構造であり、設置後の位置ずれを抑制する役割を果たします。ハウジングはポリアミド製で、ステムと旋回機構を備えることにより、自在な方向転換を可能にしています。ハウジングはステムを介して取付部と連結され、ホイールを支持する旋回部を形成しています。ホイールは直径75 mmで、精密ボールベアリングを内蔵し、滑らかな回転性能を実現しています。ベアリングは負荷を効率よく分散させ、押し引き時の操作力を軽減します。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を、ホイール本体にはポリアミドを使用しています。トレッドは床面との接地において適度なグリップと転がり性能を両立させる材料です。全高は75.5 mmで、設置空間が限られる機器にも組み込みやすい寸法です。全高75.5 mmは、キャスター取付け後の機器の床面からの高さを示す基準値として参照できます。定格荷重は、静荷重200 kg、動荷重100 kg(速度3 km/h時)です。静荷重は停止状態で支持可能な最大荷重、動荷重は指定速度で走行中に許容される荷重を表し、設計時の安全係数の検討に用いてください。主な適用分野は、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg