メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径160mmの設計となっています。全高は200mmのコンパクトな寸法で、様々な用途に対応可能です。荷重仕様は、動荷重が時速4km/hで135kg、静荷重が270kgの高い負荷容量を誇り、重量物の搬送や固定用途に最適な性能を提供します。精密な設計と高品質な材料により、工業環境での長期使用に耐える信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3478PVJ160P63
EAN
4031582377880
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
115 mm
4km/hの耐荷重
135 kg
静荷重
270 kg
取付高
200 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.67 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
115 mm
ハウジング
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
ホイール
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、黒
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重270kg、動的荷重135kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い耐荷重性能を実現しています。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を提供し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を確保します。

ライトデューティ
160 mm
ライトデューティ
160 mm
商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Alpha
3470PVJ160P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵、直径160mmの設計となっています。全高は200mmで、動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

ライトデューティ
160 mm
200 mm
ライトデューティ
160 mm
200 mm
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477PVJ160P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵、直径160mmの設計となっています。全高は200mmで、動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

ライトデューティ
160 mm
200 mm
ライトデューティ
160 mm
200 mm