- Domů
- Průmysl
- Životní styl
-
vybavení prodejen
Kolečka a kola pro nákupní a maloobchodní účely
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a má průměr 80 mm při šířce běhounu 34 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12,1 mm a je vybaven ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro použití v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích, kde poskytuje spolehlivý pohyb a vysokou odolnost proti zatížení.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž náboj má délku 44,4 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 400 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 200 mm
Kolo Duratech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20,1 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a vyrobeno z polyamidu, přičemž běhoun je identický s tělem kola. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost činí 1600 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, strojírenství a přepravního vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 80 mm, vyrobené z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem a vybavené přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 90 mm s průměrem otvoru pro osu 25 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 3360 kg. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 82 mm
Kolo Duratech je vyrobeno z těžkého polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 82 mm, šířka běhounu 88 mm, délka náboje 90 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1800 kg. Kolo je vhodné pro automobilový OEM, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, strojírenství, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje i přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 37 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, o šířce 37 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osku o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 160 mm
Kolo Elastech s průměrem 160 mm je konstruováno s hliníkovým tělesem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou o šířce 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost činí 700 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm je konstruováno s hliníkovým tělem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou o šířce 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 95 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 95 mm, šířkou běhounu 40 mm a délkou náboje 45 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 20 mm. Toto kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a disponuje dynamickou nosností 400 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosností 800 kg. Konstrukce kombinuje ocelové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem, což zajišťuje optimální výkon v náročných aplikacích včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a těžkých AGV systémů.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm je konstruováno s polyamidovým tělem a elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou o šířce 40 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je vyrobeno z polyamidu s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů a dalších průmyslových použití.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 34 mm je konstruováno s tělem z polyamidu a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost činí 320 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osku o průměru 20 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při 6 km/h, statická nosnost činí 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a osou s průměrem otvoru 25 mm při délce náboje 60 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při 6 km/h, statická nosnost činí 1000 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce odolné kolo s průměrem 250 mm určené pro použití v kolečkách, vyrobené z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem o šířce 50 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, má otvor pro osu o průměru 25 mm a délku náboje 62 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1440 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 2880 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a těžkých AGV systémů.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolečko s průměrem 82 mm a šířkou běhounu 70 mm, konstruované s ocelovým tělem a polyuretanovým odlitým běhounem. Náboj má délku 75 mm s otvorem pro osku o průměru 17 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 140 mm a šířkou běhounu 60 mm, vyrobená z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem. Náboj má délku 65 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 1400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných aplikacích včetně leteckého průmyslu, AGV systémů, automobilového OEM a těžkého strojírenství.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje spolehlivý provoz bez zanechávání stop. Průměr kola činí 75 mm při šířce běhounu 25 mm, délka náboje je 26,5 mm a průměr otvoru pro osku 8 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 120 kg. Kolo je vybaveno ložiskem a je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 150 mm
Kolo Puretech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, o průměru 150 mm a šířce běhounu 32 mm. Náboj má délku 36,5 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolo je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 75 mm, šířkou běhounu 50 mm a délkou náboje 50 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 25 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, tělo kola z oceli a železa, a kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost pak 1100 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je vysoce odolné kolo s průměrem 140 mm určené pro použití v kolečkách, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Náboj má délku 55 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Dynamická nosnost dosahuje 630 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1260 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových použití.