Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Puretech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí spolehlivý výkon v různých průmyslových aplikacích včetně lešení, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 150 mm se šířkou běhounu 32 mm a je vyrobeno z tvrdé gumy, která neoznačuje. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 36,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
Číslo materiálu S4
199065468
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,44 kg
Název produktu
Puretech
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Průměr otvoru pro Šroub
8,3 mm
Délka náboje
36,5 mm
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi