Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Accesorios

Complete your setup with TENTE mobility solution accessories: sockets, plug-in fittings, furniture glides, foot protection and more for easy integration, and long, reliable service.
Accesorios

Nuestra serie

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Característiques
Diàmetre de la roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacitat de càrrega: 400 - 22500 kg
Alçada total: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Característiques
Diàmetre de la roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacitat de càrrega: 400 - 22500 kg
Alçada total: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Característiques
Diàmetre de la roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacitat de càrrega: 400 - 22500 kg
Alçada total: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Característiques
Diàmetre de la roda: 75 - 150 mm
Capacitat de càrrega: Light Duty | < 150 kg kg
Alçada total: 103 - 188 mm
Filtre
Filtres actius: