Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'accesori Puretech és un component especialitzat dissenyat per a aplicacions de rodes giratòries, amb un pes de 0,27 kg que garanteix una integració lleugera i eficient en sistemes de mobilitat industrial. Aquest accesori ofereix solucions tècniques robustes per a la instal·lació i manteniment de rodes, proporcionant una base sòlida per a operacions de transport i movimentació de càrregues. La seva construcció precisa i les seves especificacions tècniques el fan idoni per a entorns exigents on es requereix fiabilitat i durabilitat. Puretech s'integra perfectament en configuracions estàndard de rodes giratòries, facilitant la substitució i l'actualització de components sense necessitat de modificacions estructurals addicionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
Freno direccional 4681
EAN
4031582453331
Atribucions bàsiques
Tipus
Accesorio
Pes total
0,27 kg
Nom del producte
Puretech