Accesorio
Socket
Order number:
199005689
EAN:
4031582324570
Número de producte:
Kunststoff Huelse R20-20/11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Aquest accessori està equipat amb un sistema de fixació de tac sintètic rodó que garanteix una instal·lació segura i estable. El Socket suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en aplicacions exigents. El pern de fixació presenta un diàmetre de 20 mm, assegurant una connexió robusta i compatible amb sistemes de muntatge estàndard per a rodes pivotants.