- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
-
Колела по товароносимост
Колела по товароносимост
Колело 65 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Размерите включват диаметър 65 mm, ширина на протектора 30 mm, дължина на главината 34,5 mm и отвор за оста с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Колелото е подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки ефективно решение за мобилни приложения.
Колело 80 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Размерите включват диаметър 80 mm, ширина на протектора 34 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за оста с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 4 km/h, а статичната - 250 kg. Подходящо е за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки ефективно решение за различни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Размерите включват диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът е подходящ за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки ефективно решение за мобилни приложения.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и е оборудвано с плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm при ширина на протектора 40 mm, дължина на главината 44,4 mm и диаметър на отвора за оста 12 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Подходящо е за приложение в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 80 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер за надеждна работа. Размерите включват диаметър 80 mm, ширина на протектора 34 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът е подходящ за използване в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки ефективно решение за мобилни приложения.
Колело 100 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер за надеждна работа. Размерите включват диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът е подходящ за използване в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с плъзгащ лагер и предназначено за използване в ролки. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на протектора 43 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 20 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 600 kg. Колелото намира приложение в автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 60 mm
Колелото Novatech е изработено със стоманена, железна конструкция и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Диаметърът на колелото е 60 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и индустриални колички.
Колело 80 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за ролки с диаметър 80 mm, ширина на протектора 20 mm и дължина на главината 14 mm, с отвор за ос 20 mm. Корпусът е изработен от стомана и желязо, а протекторът е от пресован полиуретан. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за надеждна работа. Динамичният товароносимост е 140 kg при скорост 3 km/h, а статичният товароносимост достига 280 kg, което го прави подходящо за широк спектър от индустриални приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 80 mm
Колелото Novatech е прецизно инженерно решение с диаметър 80 mm и ширина на протектора 25 mm, предназначено за използване в ролки за професионални приложения. Корпусът е изработен от стомана и желязо, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) и отвор за ос с диаметър 25 mm при дължина на главината 12 mm. Динамичният товароносимост достига 160 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 320 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и машиностроене.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 92 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 1680 kg при скорост 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 3360 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm, осигуряващи надеждна работа в различни условия. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесен монтаж с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящо за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е високоефективно решение за ролки с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 58 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Конструкцията включва корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ролков лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с ролков лагер от неръждаемост. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за приложения в авиокосмическата индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 98 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 98 mm, с дължина на главината 40 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h и 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в колелца. Размерите включват диаметър 150 mm, ширина на протектора 46 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 20 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm е изработено с корпус от полиамид, електропроводим, и протектор от еластична гума, без маркировка, антистатична, вулканизирана. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, поща.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm и широчина на протектора 32 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка. Оста има отвор с диаметър 8 mm, а дължината на главината е 36 mm. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 160 kg.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 125 mm, широчина на протектора 32 mm и дължина на главината 36 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка, осигуряваща надеждно сцепление. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене и издържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h, а статичното му натоварване достига 200 kg.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm и широчина на протектора 32 mm, като дължината на главината е 36 mm с отвор за ос с диаметър 8 mm. Стоманата от лист осигурява здрава конструкция на корпуса, докато плътната гума без маркировка гарантира надежден контакт с повърхността. Конусеният сачмен лагер обезпечава плавно въртене и дълготрайност. Колелото издържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h и статично натоварване до 200 kg.
Колело 100 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 45 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 80 mm, ширина на протектора от 35 mm и дължина на главината от 46 mm, като отворът за оста има диаметър от 8.3 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът от плътна гума черен, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелето е оборудвано с плъзгащ лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 35 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения изискващи надеждност и издръжливост при транспортиране на товари.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 75 mm, ширина на протектора 25 mm и дължина на главината 28 mm, като отворът за оста има диаметър 6 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка, осигуряваща надеждно сцепление. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 110 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.