Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400557
Номер продукту:
4681TOP160P63 XL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа д...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючого сталевого виконання. Колесо діаметром 160 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму