Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
4681IEP125P63 XL
EAN
4031582399479
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
240 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
164 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,98 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Housing
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
67 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Протектор
50 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксесуар для ролика Puretech являє собою високоякісний технічний компонент, призначений для оптимізації роботи роликових систем у промислових та комерційних застосуваннях. Виріб характеризується компактною конструкцією з масою 0,27 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на основну роликову систему, дозволяючи ефективно підвищити функціональність обладнання.