Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з литої сталі з протектором шириною 80 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має зовнішній діаметр 85 мм з втулкою довжиною 85 мм та отвором під вісь діаметром 20 мм. Конструкція обладнана прецизійним кульковим підшипником герметичним, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 1600 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582330908
Номер матеріалу S4
199832334
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,31 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6006 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
85 mm
Протектор
80 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
80 mm
Тип герметизації
A
Підходить для
linde
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду