Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з діаметром 85 мм та шириною протектора 110 мм. Ступиця колеса має довжину 115 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавну роботу та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність становить 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
EAN
4031582331004
Номер матеріалу S4
199831642
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,6 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6006 2RS
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
115 mm
Протектор
110 mm
Діаметр
85 mm
Ширина тіла
110 mm
Тип герметизації
A
Підходить для
linde
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду