Колесо 125 mm
Maxtech
Номер замовлення:
199064271
EAN:
4031582322781
Номер продукту:
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором шириною 40 мм з поліур...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором шириною 40 мм з поліуретану інжекційного типу. Діаметр колеса становить 125 мм, при цьому довжина ступиці складає 58 мм, а отвір під вісь має діаметр 20 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує надійну роботу та довговічність. Максимальна статична вантажопідйомність становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 300 кг. Такі технічні характеристики роблять це колесо придатним для використання у промислових касторах з високими вимогами до надійності та стійкості до навантажень.