Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199845115
EAN:
4031582365405
Номер продукту:
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 40 мм та оснащене пр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 40 мм та оснащене прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 100 мм, діаметр отвору осі 9 мм, довжина маточини 49 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача