Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199806280
EAN:
4031582365399
Номер продукту:
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 40 мм та оснащене пр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 40 мм та оснащене прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 100 мм, діаметр отвору під вісь 9 мм, довжина маточини 45 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача