Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Stylea — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса — обладнана стрижнем з різьбою з шестигранником верхнім для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує легкість та стійкість до корозії, з вбудованим стрижнем обертання для плавного повороту колеса. Колесо діаметром 75 мм виготовлено з поліамідного корпусу та оснащене протектором з термопластичного каучуку, що гарантує надійне зчеплення та довговічність. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує гладке обертання та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 83 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції меблів. Ця поворотна колісна опора призначена для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, де потрібна надійна мобільність та стабільність. Конструкція забезпечує оптимальний баланс між функціональністю та довговічністю, що робить її ідеальним вибором для виробників меблів, які шукають якісні компоненти для своїх виробів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385731
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
54 mm
Загальна висота
83 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,19 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня
Діаметр Стрижень
10 mm
Довжина Стрижень
15 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
20 mm
Поворотне з’єднання
124 mm
Радіус повороту
62 mm
Діаметр різьби
0 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
8 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 75 mm
Stylea
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

Stylea — поворотна колісна опора призначена для застосування в прилізькових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, оснащена стрижнем з різьбою з шестигранником верхнім для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем обертання, що забезпечує плавне повертання конструкції на 360 градусів. Колесо діаметром 75 мм виконане з поліамідного корпусу та оснащене протектором з термопластичного каучуку, що гарантує надійне зчеплення з поверхнею та довготривалу експлуатацію. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує мінімальне тертя та плавне переміщення опори. Загальна висота конструкції становить 83 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати опору в меблеву конструкцію різних розмірів. Поворотна колісна опора Stylea поєднує надійність, функціональність та універсальність, забезпечуючи стабільну роботу в умовах постійного використання та різноманітних навантажень, характерних для сучасних меблевих систем.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm