Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335828
Номер продукту:
5925UOI065L51-10 DOM27
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 65 мм. Загальна висота конструкції складає 68 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються