Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Agila stainless
EAN:
4031582351088
Номер продукту:
7475PJH050P30-12,3
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila stainless є поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса з отвір під болт для кріплення, що дозволяє встановлювати ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila stainless є поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса з отвір під болт для кріплення, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі середньої якості та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 50 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 69 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набір ручок
Спеціальні функції