Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 160 mm
Delta central
Номер замовлення:
990835383
EAN:
4031582366501
Номер продукту:
3645ITP160P67 OH225 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Delta central оснащена тарілкою з центральним блокуванням для надійного кріп...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Delta central оснащена тарілкою з центральним блокуванням для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 225 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості 4 км/год або 440 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1100 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції